Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6862

Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140

148B6862

Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Aansluitstandaard: EN 1254-5; ASME B16.50, Type inlaataansluiting: Gesoldeerd, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 54, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 54

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardASME B16.50EN 1254-5
Afmeting uitgang aansluiting [mm]54.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieI
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICMTS 50FIA-140B 50-65SVA-140B 50-65
GoedkeuringC UL US LISTEDCECRNUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]2 1/8 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]54.00 mm
Koelmiddel(en)R744
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD STR (No paint)
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaFIA-140BICMTSSVA-140B
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingKlepbehuizing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamMultifunctionele klepbehuizing
ProducttypeSVL-140B 50
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type inlaataansluitingGesoldeerd
Type uitlaat aanlsuitingBrazed
Uitgang aansluitmaat [inch]2 1/8 in
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.25 Kilogram
Netto gewicht4.8 Kilogram
Volume7.259 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162515976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm