Multifunctionele klepbehuizing, SVL 25, SVL Flexline, Richting: Recht, Max. Werkdruk [bar]: 65
148B6747
Used for product: SVL 25
148B6747
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | EN 1254-5 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 28.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SVL 25 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 in |
| Koelmiddel(en) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | No paint Housing SVL 25 SD STR PS65 |
| Max. Werkdruk [bar] | 65.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 943 psig |
| Merk | SVL Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | SVA-S / SVA-L |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productbeschrijving | Klepbehuizing |
| Productgroep | Multifunctionele kleppen |
| Productnaam | Multifunctionele klepbehuizing |
| Producttype | SVL 25 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.748 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.844 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559652 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |