Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 20, SVL Flexline, Straightway 148B6746

Multifunctionele klepbehuizing, SVL 20, SVL Flexline, Richting: Recht, Max. Werkdruk [bar]: 65

148B6735

Used for product: SVL 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardASME B16.22
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productSVL 20
GoedkeuringUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]7/8 in
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionNo paint Housing SVL 20 SA STR PS65
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaSVA-S / SVA-L
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingKlepbehuizing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamMultifunctionele klepbehuizing
ProducttypeSVL 20
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingSoldeer
Type uitlaat aanlsuitingSOLDEER
Uitgang aansluitmaat [inch]7/8 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.385 Kilogram
Netto gewicht1.018 Kilogram
Volume2.387 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428559775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm