Danfoss logo
SVL 80-125 straight housing

Multifunctionele klepbehuizing, SVL 80, SVL Flexline, Richting: Recht, 80 mm, Max. Werkdruk [bar]: 52

148B6431

Used for product: SVL 80

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]80.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productSVL 80
GoedkeuringCEUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]80.00 mm
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSVL 80 F Valve Housing STR PS52
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingKlepbehuizing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamMultifunctionele klepbehuizing
ProducttypeSVL 80
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]3 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.513 Kilogram
Netto gewicht7.423 Kilogram
Volume16.748 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428859561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm