Danfoss logo
SVL valve housing - angleway - sizes 6 and 10

Multifunctionele klepbehuizing, SVL 10, SVL Flexline, Richting: Haaks, 10 mm, Max. Werkdruk [bar]: 52

148B5134

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardGOST 8734-75/8732-78
Afmeting uitgang aansluiting [mm]10.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3/8 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]10.00 mm
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSVL 10 G Valve Housing ANG PS52
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaREG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingKlepbehuizing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamMultifunctionele klepbehuizing
ProducttypeSVL 10
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]3/8 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.402 Kilogram
Netto gewicht0.168 Kilogram
Volume1.828 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428919227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm