Multifunctionele klepbehuizing, ICV 25 (H)A4A klephuis
148X0865
Productbeschrijving: Motorgestuurde klep, Producttype: ICV 25 (H)A4A klephuis
148X0865
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Kabellengte [inch] | 118.00 in |
| Kabellengte [m] | 3.000 m |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICV 25 (H)A4A Valve housing |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | ICAD 600A |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Motorgestuurde klep |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Multifunctionele klepbehuizing |
| Producttype | ICV 25 (H)A4A klephuis |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | Actuator |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.777 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926669 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |