Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Multifunctionele klepbehuizing, ICV 25 HA4A, Flens

027H2304

Aansluittype: Flens, Aansluitmateriaal: Staal, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120, Gebruikt in product: ICS 25; ICM 25

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardCUST. SPEC.
AansluittypeFlens
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICM 25ICS 25
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
MerkICV Flexline
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaICLXICMICS
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamMultifunctionele klepbehuizing
ProducttypeICV 25 HA4A
REACH kandidatenlijst stoffenNo
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Ventiel bedieningFunctiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.52 Kilogram
Netto gewicht3 Kilogram
Volume8.68 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428898775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm