Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

Multifunctionele klepbehuizing, ICV 25, Stomplas

027H2128

Aansluittype: Stomplas, Aansluitmateriaal: Staal, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120, Gebruikt in product: ICS 25; ICM 25

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICM 25ICS 25
GoedkeuringEAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LRA HST alt [A]20 mm
Material DescriptionICV 25 20 DIN Valve housing
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Kenmerkend
Waarde
MerkICV Flexline
Naam onderdelenprogrammaICLXICMICS
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamMultifunctionele klepbehuizing
ProducttypeICV 25
REACH kandidatenlijst stoffenNo
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Ventiel bedieningFunctiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.744 Kilogram
Netto gewicht1.496 Kilogram
Volume3.467 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428242950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm