Danfoss logo
AV210 Angle seat valves  - Brass - external connection

Hoeksteun ext. werkende klep, AV210A, G, 3/4, PTFE, Functie: NC

042N4905

Bodymateriaal: Brons

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingExtern
Aansluitmaat [in]3/4
AansluittypeG
Afdichtings materiaalPTFE
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalBrons
Cv-waarde [gal/min]6.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter stuurkop [mm]40 mm
Doorlaatgrootte [mm]15.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FunctieNC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Kv-waarde [m³/h]5.300 m³/h
Material DescriptionValve AV210A 15G GE 34T NC000
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]356 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Onderhoud geschiktExt. operat. valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresExt. operat. valve accessories
ProductgroepExtern bediende kleppen
ProductnaamHoeksteun ext. werkende klep
Productnaam SCIP-dossierAV210
ProducttypeAV210A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.]10.00 bar
Regel drukbereik [bar] [min.]4.20 bar
Regel drukbereik [psig] [max.]145.0 psig
Regel drukbereik [psig] [min.]60.9 psig
SCIP-dossiernr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SluitTegenstroom
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
WerkingZuiger (hoek)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.794 Kilogram
Netto gewicht0.694 Kilogram
Volume2.21 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428364942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm