Danfoss logo
Hoeksteun ext. werkende klep, AV210C, NPT, 1, PTFE, Functie: NO-product-details

Hoeksteun ext. werkende klep, AV210C, NPT, 1, PTFE, Functie: NO

042N4583

Bodymateriaal: Roestvrij staal
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1
AansluittypeNPT
Afdichtings materiaalPTFE
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
Cv-waarde [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter stuurkop [mm]63 mm
Doorlaatgrootte [mm]25.00 mm
FunctieNO
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kv-waarde [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Max. testdruk [bar]37.5 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]544.0 psig
Max. Werkdruk [bar]25.0 bar
Max. Werkdruk [psig]363 psig
Onderhoud geschiktExt. operat. valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresExt. operat. valve accessories
ProductgroepExtern bediende kleppen
ProductnaamHoeksteun ext. werkende klep
Productnaam SCIP-dossierAV210
ProducttypeAV210C
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SluitTegenstroom
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
WerkingZuiger (hoek)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.038 Kilogram
Netto gewicht1.538 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424693039