Danfoss logo
AV210

Hoeksteun ext. werkende klep, AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Functie: NC

042N4551

Bodymateriaal: Roestvrij staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluittypeNPT
Afdichtings materiaalPTFE
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalRoestvrij staal
Cv-waarde [gal/min]6.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter stuurkop [mm]50 mm
Doorlaatgrootte [mm]15.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]16.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FunctieNC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Kv-waarde [m³/h]5.700 m³/h
Material DescriptionAV210B 15SS N 12T NC000
Max. testdruk [bar]37.5 bar
Max. testdruk [psig]544.0 psig
Max. Werkdruk [bar]25.0 bar
Max. Werkdruk [psig]363 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]356 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Onderhoud geschiktExt. operat. valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresExt. operat. valve accessories
ProductgroepExtern bediende kleppen
ProductnaamHoeksteun ext. werkende klep
Productnaam SCIP-dossierAV210 stainless
ProducttypeAV210B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.]10.00 bar
Regel drukbereik [bar] [min.]4.00 bar
Regel drukbereik [psig] [max.]145.0 psig
Regel drukbereik [psig] [min.]58.0 psig
SCIP-dossiernr.c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
SluitTegenstroom
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
WerkingZuiger (hoek)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.039 Kilogram
Netto gewicht0.939 Kilogram
Volume2.293 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423194445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm