Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Hoeksteun ext. werkende klep, AV210D, NPT, 1 1/4, PTFE, Functie: NC

042N4508

Bodymateriaal: Brons

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1 1/4
AansluittypeNPT
Afdichtings materiaalPTFE
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalBrons
Cv-waarde [gal/min]33.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter stuurkop [mm]90 mm
Doorlaatgrootte [mm]32.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]14.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FunctieNC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
Kv-waarde [m³/h]29.000 m³/h
Material DescriptionAV210D 32G N 114T NC000
Max. testdruk [bar]24.0 bar
Max. testdruk [psig]348.0 psig
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Max. Werkdruk [psig]232 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]356 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Onderhoud geschiktExt. operat. valve spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresExt. operat. valve accessories
ProductgroepExtern bediende kleppen
ProductnaamHoeksteun ext. werkende klep
Productnaam SCIP-dossierAV210
ProducttypeAV210D
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.]8.00 bar
Regel drukbereik [bar] [min.]4.00 bar
Regel drukbereik [psig] [max.]116.0 psig
Regel drukbereik [psig] [min.]58.0 psig
SCIP-dossiernr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SluitTegenstroom
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
WerkingZuiger (hoek)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.015 Kilogram
Netto gewicht3.515 Kilogram
Volume8.379 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423194292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm