Hoeksteun ext. werkende klep, AV210C, G, 3/4, PTFE, Functie: NC
042N4453
Bodymateriaal: Roestvrij staal
042N4453
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 3/4 |
| Aansluittype | G |
| Afdichtings materiaal | PTFE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Cv-waarde [gal/min] | 11.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter stuurkop [mm] | 63 mm |
| Doorlaatgrootte [mm] | 20.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 16.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Functie | NC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 10.000 m³/h |
| Material Description | AV210C 20SS G 34T NC000 |
| Max. testdruk [bar] | 37.5 bar |
| Max. testdruk [psig] | 544.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 25.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 363 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 180 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 356 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Onderhoud geschikt | Ext. operat. valve spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Ext. operat. valve accessories |
| Productgroep | Extern bediende kleppen |
| Productnaam | Hoeksteun ext. werkende klep |
| Productnaam SCIP-dossier | AV210 |
| Producttype | AV210C |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regel drukbereik [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Regel drukbereik [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Regel drukbereik [psig] [max.] | 145.0 psig |
| Regel drukbereik [psig] [min.] | 58.0 psig |
| SCIP-dossiernr. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| Sluit | Tegenstroom |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werking | Zuiger (hoek) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.806 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.306 Kilogram |
| Volume | 3.969 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |