Danfoss logo
Thermostatische-expansieklep, TUBE, R290-product-details

Thermostatische-expansieklep, TUBE, R290

068U7287

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 0.94, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat1
Doorlaatcapaciteiten [kW]0.94 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]0.27 TR
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Ingangsgrootte [inch]1/4 inch
Koelmiddel(en)R290
Lengte capillair [inch]31.0 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktNee
Oververhitting instellingInstelbaar
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTUBE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]5.70 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]10.30 °F
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.16 Kilogram
Netto gewicht0.127 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255187967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm