Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBi-metal: Steel/copper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStainless steel
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat2
Doorlaatcapaciteiten [kW]1.70 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]0.48 TR
DrukvereffeningExternally equalized
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 in
Koelmiddel(en)R454B
Lengte capillair [inch]31.0 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Max. Werkdruk [bar]45.5 bar
Max. Werkdruk [psig]660 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdBulb strap
Onderhoud geschiktNo
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV accessories
ProductgroepExpansion valves
ProductnaamThermostatic expansion valve
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTUCE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingStraightway
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]-1.20 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]-2.16 °F
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorLaser engraved 1-way arrow
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]59 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Type aansluiting drukvereffeningSolder, ODF
Type inlaataansluitingSolder, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSolder, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 in
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingIndustrial pack
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.164 Kilogram
Netto gewicht0.131 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm