Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7214
Temperature range [°C]: -40 - -15, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Externally equalized
068U7214
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Bi-metal: Steel/copper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Stainless steel |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Doorlaat | 3 |
| Doorlaatcapaciteiten [kW] | 1.46 kW |
| Doorlaatcapaciteiten [TR] | 0.41 TR |
| Drukvereffening | Externally equalized |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(c) |
| Goedkeuring | EACUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/4 in |
| Koelmiddel(en) | R290 |
| Lengte capillair [inch] | 31.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 800 mm |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Max. Werkdruk [bar] | 34.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| MOP-punt [°C] | -10 °C |
| MOP-punt [°F] | 14 °F |
| MOP-punt [psig] | MOP 35 |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onderdelen bijgevoegd | Bulb strap |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | No |
| Oververhitting instelling | Adjustable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | TXV accessories |
| Productgroep | Expansion valves |
| Productnaam | Thermostatic expansion valve |
| Productnaam SCIP-dossier | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Producttype | TUBE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Straightway |
| SCIP-dossiernr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stroomrichting | Single-flow |
| Stroomrichtingindicator | Laser engraved 1-way arrow |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 5 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type aansluiting drukvereffening | Solder, ODF |
| Type inlaataansluiting | Solder, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Solder, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/8 in |
| Vereffeningsgrootte [inch] | 1/4 in |
| Verpakking | Industrial pack |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.165 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.131 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |