Danfoss logo
TUB SW_068U2676, 068U3382, 068U3700, 068U3939

Thermostatische-expansieklep, TUB, R290

068U3888

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 0.94, Drukvereffening: Intern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat1
Doorlaatcapaciteiten [kW]0.94 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]0.27 TR
DrukvereffeningIntern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Ingangsgrootte [inch]1/4 inch
Koelmiddel(en)R290
Lengte capillair [inch]31.0 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTUB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.162 Kilogram
Netto gewicht0.128 Kilogram
Volume0.5 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428546171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm