Thermostatische-expansieklep, TUBE, R410A
068U3594
Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 9, Drukvereffening: Extern vereffend
068U3594
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Bimetaal: staal/koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Doorlaat | 6 |
| Doorlaatcapaciteiten [kW] | 9.00 kW |
| Doorlaatcapaciteiten [TR] | 2.50 TR |
| Drukvereffening | Extern vereffend |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(c) |
| Goedkeuring | EACUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Identiek product | 068U3613 |
| Ingangsgrootte [mm] | 6.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R410A |
| Lengte capillair [inch] | 59.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.5 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 660 psig |
| MOP-punt [°C] | 15 °C |
| MOP-punt [°F] | 60 °F |
| MOP-punt [psig] | MOP 165 |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onderdelen bijgevoegd | Voelerklem |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oververhitting instelling | Instelbaar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Producttype | TUBE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Haaks |
| SCIP-dossiernr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Lasergravuur 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type aansluiting drukvereffening | Soldeer, ODF |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [mm] | 12.00 mm |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R410A |
| Vereffeningsgrootte [mm] | 6 mm |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.168 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.154 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |