Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Thermostatische-expansieklep, TUB, R22/R407C

068U2182

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 5.3, Drukvereffening: Intern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat6
Doorlaatcapaciteiten [kW]5.30 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]1.50 TR
DrukvereffeningIntern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Koelmiddel(en)R22/R407C
Lengte capillair [inch]31.0 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktNee
Oververhitting instellingInstelbaar
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTUB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR22R407C
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.162 Kilogram
Netto gewicht0.147 Kilogram
Volume0.402 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422141259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm