Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Thermostatische-expansieklep, TUBE, R404A/R507A

068U1747

Temperatuurbereik [°C]: -60 - -25, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 0.36, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat0
Doorlaatcapaciteiten [kW]0.36 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]0.10 TR
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Ingangsgrootte [inch]1/4 inch
Koelmiddel(en)R404A/R507A
Lengte capillair [inch]31.0 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
MOP-punt [°C]-20 °C
MOP-punt [°F]-5 °F
MOP-punt [psig]MOP 30
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTUBE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]-25 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]-15 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-75 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR404AR507A
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.159 Kilogram
Netto gewicht0.156 Kilogram
Volume0.5 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428023702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm