Thermostatische-expansieklep, TUBE, R454C
068U1266
Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 8.2, Drukvereffening: Extern vereffend
068U1266
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Bimetaal: staal/koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Doorlaat | 8 |
| Doorlaatcapaciteiten [kW] | 8.20 kW |
| Doorlaatcapaciteiten [TR] | 2.30 TR |
| Drukvereffening | Extern vereffend |
| Goedkeuring | EACUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Ingangsgrootte [mm] | 6.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R454C |
| Lengte capillair [inch] | 59.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| Max. Werkdruk [bar] | 34.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onderdelen bijgevoegd | Voelerklem |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oververhitting instelling | Instelbaar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Producttype | TUBE |
| Richting | Recht |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Lasergravuur 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type aansluiting drukvereffening | Soldeer, ODF |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [mm] | 12.00 mm |
| Vereffeningsgrootte [mm] | 6 mm |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.155 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.139 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255279112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |