Danfoss logo
Thermostatische-expansieklep, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Thermostatische-expansieklep, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6030

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 15, Doorlaat: 2, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 10.53, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaat2
Doorlaatcapaciteiten [kW]10.53 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]3.00 TR
Goedkeuringc UL us
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Ingangsgrootte [inch]3/4 inch
Ingangsmontagevariant067U0044
InstelbaarJa
Koelmiddel(en)R32R410AR454B
Lengte capillair [inch]31.5 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Lengte vereffeningscapillair [inch]24.3 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj M/12
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
MOP-punt [psig]LAH
Nominale capaciteit R32 [kW]14.04 kW
Nominale capaciteit R32 [TR]4.00 TR
Nominale capaciteit R410A [kW]7.72 kW
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R410A [TR]2.20 TR
PoortontwerpBalanspoort
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
ProducttypeTR 6
RichtingRecht
Statische oververhitting (SS) [°C]3.01 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]60 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]15 °F
TerugslagklepYes
Type aansluiting drukvereffeningCAPILLAIR, BUIS, FLARE
Type inlaataansluitingChatleff, buiten
Type uitlaat aanlsuitingChatleff, female
Uitgangsgrootte [inch]3/4 inch
Variant uitgangsmontage067U0021
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.38 Kilogram
Netto gewicht0.32 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm