Danfoss logo
WEB067M0253

Thermostatische-expansieklep, TR 6, R32

067L6014

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 15, Doorlaat: 2, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 14, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat2
Doorlaatcapaciteiten [kW]14.00 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]4.00 TR
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Goedkeuringc UL us
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Ingangsgrootte [inch]3/4 inch
Ingangsmontagevariant067U0044
InstelbaarJa
Koelmiddel(en)R32
Lengte capillair [inch]31.5 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Lengte vereffeningscapillair [inch]31.7 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj I/18
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
MOP-punt [psig]LAH
PoortontwerpBalanspoort
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTR6 adjustable
ProducttypeTR 6
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Statische oververhitting (SS) [°C]1.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]1.79 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]60 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]15 °F
TerugslagklepYes
Type aansluiting drukvereffeningCAPILLAIR, BUIS, FLARE
Type inlaataansluitingChatleff, buiten
Type uitlaat aanlsuitingChatleff, female
Uitgangsgrootte [inch]3/4 inch
Variant uitgangsmontage067U0045
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.387 Kilogram
Netto gewicht0.357 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm