Danfoss logo
TR6 Valve

Thermostatische-expansieklep, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6008

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 15, Doorlaat: 5, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 19.7, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 5.6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat5
Doorlaatcapaciteiten [kW]19.70 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]5.60 TR
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Goedkeuringc UL us
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Ingangsmontagevariant067U0087
InstelbaarJa
Koelmiddel(en)R32R410AR454B
Lengte capillair [inch]31.5 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Lengte vereffeningscapillair [inch]24.3 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf5 Adj M/12
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
MOP-punt [psig]LAH
Nominale capaciteit R32 [kW]28.10 kW
Nominale capaciteit R32 [TR]8.00 TR
Nominale capaciteit R410A [kW]17.60 kW
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R410A [TR]5.00 TR
PoortontwerpBalanspoort
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTR6 adjustable
ProducttypeTR 6
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Statische oververhitting (SS) [°C]3.01 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]60 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]15 °F
TerugslagklepYes
Type aansluiting drukvereffeningCAPILLAIR, BUIS, FLARE
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
Variant uitgangsmontage067U0087
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.606 Kilogram
Netto gewicht0.557 Kilogram
Volume1.721 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255105831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm