Danfoss logo
TR6 Valve

Thermostatische-expansieklep, TR 6, R454B

067L5979

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 15, Doorlaat: 6, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 22.5, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 6.4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat6
Doorlaatcapaciteiten [kW]22.50 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]6.40 TR
Elementtemperatuur max. [°C]115 °C
Elementtemperatuur max. [°F]239 °F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gebalanceerde PoortJa
Goedkeuringc UL us
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Ingangsmontagevariant067U0087
InstelbaarJa
Koelmiddel(en)R454B
Lengte capillair [inch]31.5 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Lengte vereffeningscapillair [inch]24.3 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj M/12
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
MOP-punt [psig]LAH
Onderdelen bijgevoegd1 Aeroquip vrouwelijk 5/8 inch conn.1 Chatleff vrouwelijk 3/4 inch conne.1 Flare 3/8 inch connectorVoelerklemInstallatie-instructiesIsolatietape
PoortontwerpBalanspoort
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTR 6
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Statische oververhitting (SS) [°C]3.01 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]5.41 °F
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]60 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]15 °F
TerugslagklepYes
Type aansluiting drukvereffeningCAPILLAIR, BUIS, FLARE
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamSA7200
Variant uitgangsmontage067U0087
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.387 Kilogram
Netto gewicht0.357 Kilogram
Volume1.721 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424685287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm