Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Thermostatische-expansieklep, TR 6, R410A

067L5961

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 15, Doorlaat: 3, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 10.5, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Bleed [%]15 % RH
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat3
Doorlaatcapaciteiten [kW]10.50 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]3.00 TR
Elementtemperatuur max. [°C]100 °C
Elementtemperatuur max. [°F]212 °F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Goedkeuringc UL us
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Ingangsgrootte [inch]3/4 inch
Ingangsmontagevariant067U0077
InstelbaarNee
Koelmiddel(en)R410A
Lengte capillair [inch]31.5 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Lengte vereffeningscapillair [inch]24.3 in
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 15% M/12
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
MOP-punt [psig]LAH
PoortontwerpBalanspoort
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTR6 - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTR 6
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Statische oververhitting (SS) [°C]3.99 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.19 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]60 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]15 °F
TerugslagklepNo
Type aansluiting drukvereffeningCAPILLAIR, BUIS, FLARE
Type inlaataansluitingChatleff, buiten
Type uitlaat aanlsuitingChatleff, female
Uitgangsgrootte [inch]3/4 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR410A
UL-keuringsdossiernaamSA7200
Variant uitgangsmontage067U0073
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.592 Kilogram
Netto gewicht0.583 Kilogram
Volume1.721 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162609965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm