Thermostatische-expansieklep, TR 6, R410A
067L5956
Temperatuurbereik [°C]: -10 - 15, Doorlaat: 4
067L5956
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Doorlaat | 4 |
| Elementtemperatuur max. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatuur max. [°F] | 212 °F |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fabrieksinstelling [psig] | 147.7 psig |
| Gebalanceerde Poort | Ja |
| Goedkeuring | c UL us |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| Ingangsmontagevariant | 067U0087 |
| Instelbaar | Ja |
| Koelmiddel(en) | R410A |
| Lengte capillair [inch] | 31.5 in |
| Lengte capillair [mm] | 800 mm |
| Lengte vereffeningscapillair [inch] | 24.3 in |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj M/12 |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 711 psig |
| Meer informatie | Instelbaar |
| MOP-punt [psig] | LAH |
| Nominale capaciteit R32 [kW] | 16.50 kW |
| Nominale capaciteit R32 [TR] | 4.70 TR |
| Nominale capaciteit R410A [kW] | 14.00 kW |
| Nominale capaciteit R410A [TR] | 4.00 TR |
| Onderdelen bijgevoegd | 1 Aeroquip vrouwelijk 5/8 inch conn.1 Chatleff vrouwelijk 3/4 inch conne.1 Flare 3/8 inch connectorVoelerklemInstallatie-instructiesIsolatietape |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Poortontwerp | Balanspoort |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Producttype | TR 6 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 60 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 15 °F |
| Terugslagklep | Yes |
| Type aansluiting drukvereffening | CAPILLAIR, BUIS, FLARE |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R410A |
| UL-keuringsdossiernaam | SA7200 |
| Variant uitgangsmontage | 067U0087 |
| Vereffeningsgrootte [inch] | 1/4 in |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.581 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.58 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428120029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |