Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Thermostatische-expansieklep, TR 6, R410A

067L5602

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 15, MOP-punt [psig]: MAH, Doorlaat: 5, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 17.5, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 5
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: TR 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Bleed [%]15 % RH
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat5
Doorlaatcapaciteiten [kW]17.50 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]5.00 TR
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
InstelbaarJa
Koelmiddel(en)R410A
Lengte capillair [inch]31.0 in
Lengte capillair [mm]800 mm
Lengte vereffeningscapillair [inch]24.3 in
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Meer informatieInstelbaar
MOP-punt [psig]MAH
Kenmerkend
Waarde
PoortontwerpBalanspoort
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTR6 - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTR 6
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Temperatuurbereik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]60 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]15 °F
TerugslagklepYes
Type aansluiting drukvereffeningSAE flare nut
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]5/8 inch
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.53 Kilogram
Netto gewicht0.53 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm