Thermostatische-expansieklep, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0017
Temperatuurbereik [°C]: -10 - 15, Doorlaat: 6, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 22.46, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 6.4
067L0017
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaat | 6 |
| Doorlaatcapaciteiten [kW] | 22.46 kW |
| Doorlaatcapaciteiten [TR] | 6.40 TR |
| Goedkeuring | c UL us |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/4 inch |
| Ingangsmontagevariant | 067U0044 |
| Instelbaar | Ja |
| Koelmiddel(en) | R32R410AR454B |
| Lengte capillair [inch] | 31.5 in |
| Lengte capillair [mm] | 800 mm |
| Lengte vereffeningscapillair [inch] | 24.3 in |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj I/18 |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 711 psig |
| MOP-punt [psig] | LAH |
| Nominale capaciteit R32 [kW] | 32.29 kW |
| Nominale capaciteit R32 [TR] | 9.20 TR |
| Nominale capaciteit R410A [kW] | 21.06 kW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale capaciteit R410A [TR] | 6.00 TR |
| Poortontwerp | Balanspoort |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Producttype | TR 6 |
| Richting | Recht |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 60 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 15 °F |
| Terugslagklep | Yes |
| Type aansluiting drukvereffening | CAPILLAIR, BUIS, FLARE |
| Type inlaataansluiting | Chatleff, buiten |
| Type uitlaat aanlsuiting | Chatleff shortTail |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/4 inch |
| Variant uitgangsmontage | 067U0021 |
| Vereffeningsgrootte [inch] | 1/4 in |
| Verpakking | Industriële verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.38 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.32 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |