Danfoss logo
TGE_067N7180, 067N7404

Thermostatische-expansieklep, TGE, R134a; R513A

067N7017

Temperatuurbereik [°C]: -25 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 29, Drukvereffening: Extern vereffend
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: TGE

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat12,5
Doorlaatcapaciteiten [kW]29.00 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]8.00 TR
DrukvereffeningExtern vereffend
Elementtemperatuur max. [°C]110 °C
Elementtemperatuur max. [°F]230 °F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gebalanceerde PoortJa
GoedkeuringC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Koelmiddel(en)R134aR513A
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 8 ExpansionValve Mio M/8
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
MOP-punt [°C]15 °C
MOP-punt [°F]60 °F
MOP-punt [psig]MOP 55
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTGE -Thermostatic expansion valve
ProducttypeTGE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-15 °F
Type aansluiting drukvereffeningMio
Type inlaataansluitingMio
Type uitlaat aanlsuitingMio
Uitgangsgrootte [inch]3/4 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR513A
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.818 Kilogram
Netto gewicht0.645 Kilogram
Volume2.589 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428143202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm