Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Thermostatische-expansieklep, TGE, R407C

067N4216

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 25, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat8
Doorlaatcapaciteiten [kW]25.00 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]7.00 TR
DrukvereffeningExtern vereffend
Elementtemperatuur max. [°C]110 °C
Elementtemperatuur max. [°F]230 °F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gebalanceerde PoortJa
GoedkeuringC UL US LISTEDEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product067N4196
Ingangsgrootte [mm]16.00 mm
Koelmiddel(en)R407C
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTGE 7 ExpansionValve Solder I/12
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTGE -Thermostatic expansion valve
ProducttypeTGE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm]22.00 mm
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR407C
Vereffeningsgrootte [mm]6 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.458 Kilogram
Netto gewicht0.384 Kilogram
Volume1.584 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428142748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm