Danfoss logo
Thermostatische-expansieklep, TGE, R410A-product-details

Thermostatische-expansieklep, TGE, R410A

067N0150

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 37, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat9
Doorlaatcapaciteiten [kW]37.00 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]11.00 TR
DrukvereffeningExtern vereffend
Elementtemperatuur max. [°C]110 °C
Elementtemperatuur max. [°F]230 °F
Gebalanceerde PoortJa
GoedkeuringC UL US LISTEDEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Ingangsgrootte [inch]5/8 inch
Koelmiddel(en)R410A
Lengte capillair [inch]118.0 in
Lengte capillair [mm]3 mm
Material DescriptionTGE 11 ExpansionValve Solder M/12
Max. Werkdruk [bar]49.0 bar
Max. Werkdruk [psig]711 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
ProducttypeTGE
RichtingRecht
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]7/8 inch
UL-goedgekeurde koelmiddelenR410A
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.484 Kilogram
Netto gewicht0.397 Kilogram
Volume1.739 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255264293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm