Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatische-expansieklep, TEA 20-5, R717

027X0392

Temperatuurbereik [°C]: -20 - 30, Aansluittype: NPT, Onderdelen bijgevoegd: 1/4 inch drukmeteraansl.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/2 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionTEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT
Onderdelen bijgevoegd1/4 inch drukmeteraansl.
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingThermostatische expans. klep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTEA TEAT
ProducttypeTEA 20-5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Temperatuurbereik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.046 Kilogram
Netto gewicht2.866 Kilogram
Volume15.183 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424627683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm