Thermostatische-expansieklep, TEA 20-8, R717
027X0342
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 0, Aansluittype: Moflas
027X0342
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1/2 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R717 |
| Material Description | TEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Thermostatische expans. klep |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TEA TEAT |
| Producttype | TEA 20-8 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.38 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428974127 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |