Thermostatische-expansieklep, TEA 20-2, R717
027X0319
Temperatuurbereik [°C]: -20 - 30, Aansluittype: Moflas, Onderdelen bijgevoegd: Flange
027X0319
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1/2 in |
| Aansluitstandaard | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R717 |
| Material Description | TEA 20-2, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | Flange |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productbeschrijving | Elektrische expansieklep |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TEA TEAT |
| Producttype | TEA 20-2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.42 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |