Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatische-expansieklep, TEA 85-33, R717

027X0264

Temperatuurbereik [°C]: -20 - 30, Aansluittype: Moflas, Onderdelen bijgevoegd: Flange

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardANSI B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, -4 to 86 F
Onderdelen bijgevoegdFlange
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingElektrische expansieklep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTEA TEAT
ProducttypeTEA 85-33
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.52 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428832748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm