Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatische-expansieklep, TEA 20-12, R717

027X0231

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 0, Aansluittype: NPT, Onderdelen bijgevoegd: 1/4 inch drukmeteraansl.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2 in
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Onderdelen bijgevoegd1/4 inch drukmeteraansl.
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingThermostatische injec. klep
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTEA TEAT
ProducttypeTEA 20-12
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type aanduidingSOC
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.38 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm