Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7736
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized
068N7736
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Copper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Brass |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Doorlaat | 3 |
| Doorlaatcapaciteiten [kW] | 3.14 kW |
| Doorlaatcapaciteiten [TR] | 0.89 TR |
| Drukvereffening | Internally equalized |
| Elementtemperatuur max. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatuur max. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fabrieksinstelling [psig] | 76.9 psig |
| Filter | Integrated |
| Gebalanceerde Poort | No |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| Identiek product | 068N7721 |
| Ingangsgrootte [mm] | 6.00 mm |
| Instelbaar | Yes |
| Koelmiddel(en) | R290 |
| Lengte capillair [inch] | 30.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 750 mm |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Max. Werkdruk [bar] | 34.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Onderdelen bijgevoegd | Bulb strap |
| Onderhoud geschikt | No |
| Oververhitting instelling | Adjustable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | TXV accessories |
| Productgroep | Expansion valves |
| Productnaam | Thermostatic expansion valve |
| Productnaam SCIP-dossier | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Producttype | TD 1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Straightway |
| SCIP-dossiernr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Stroomrichting | Single-flow |
| Stroomrichtingindicator | Stamped 1-way arrow |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type inlaataansluiting | Solder, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Solder, ODF |
| Uitgangsgrootte [mm] | 10.00 mm |
| UL-keuringsdossiernaam | SA7200 |
| Verpakking | Industrial pack |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.202 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.178 Kilogram |
| Volume | 0.474 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |