Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N7626

Thermostatische-expansieklep, TD 1, R290

068N7685

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 4.36, Drukvereffening: Intern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat4
Doorlaatcapaciteiten [kW]4.36 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]1.24 TR
DrukvereffeningIntern vereffend
Elementtemperatuur max. [°C]100 °C
Elementtemperatuur max. [°F]210 °F
EN13463-3 ontst.-bron beoordelingJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling [psig]60.3 psig
FilterGeïntegreerd
Gebalanceerde PoortNee
GoedkeuringC UL US LISTEDEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
InstelbaarJa
Koelmiddel(en)R290
Lengte capillair [inch]30.0 in
Lengte capillair [mm]750 mm
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW #4 ADJ M/20
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Kenmerkend
Waarde
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktNee
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ProducttypeTD 1
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Statische oververhitting (SS) [°C]3.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]5.40 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGestempelde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamSA7200
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.199 Kilogram
Netto gewicht0.19 Kilogram
Volume0.489 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424615291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm