Danfoss logo
TDE1 SW

Thermostatische-expansieklep, TDE 1, R134a; R513A

068N7632

Temperatuurbereik [°C]: -25 - 20, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 1.19, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat2
Doorlaatcapaciteiten [kW]1.19 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]0.34 TR
DrukvereffeningExtern vereffend
Elementtemperatuur max. [°C]100 °C
Elementtemperatuur max. [°F]210 °F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling [psig]36.7 psig
FilterGeïntegreerd
Gebalanceerde PoortNee
GoedkeuringC UL US LISTEDEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Ingangsgrootte [inch]1/4 inch
InstelbaarJa
Koelmiddel(en)R134aR513A
Lengte capillair [inch]30.0 in
Lengte capillair [mm]750 mm
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ProducttypeTDE 1
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Statische oververhitting (SS) [°C]3.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]5.40 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGestempelde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]70 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-15 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamSA7200
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.206 Kilogram
Netto gewicht0.182 Kilogram
Volume0.474 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424227043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm