Thermostatische-expansieklep, TD 1, R134a; R513A
068N5665
Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 2.01, Drukvereffening: Intern vereffend
068N5665
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bleed [%] | 15 % RH |
| Bodymateriaal | Messing |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Doorlaat | 3 |
| Doorlaatcapaciteiten [kW] | 2.01 kW |
| Doorlaatcapaciteiten [TR] | 0.57 TR |
| Drukvereffening | Intern vereffend |
| Elementtemperatuur max. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatuur max. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fabrieksinstelling [psig] | 36.7 psig |
| Filter | Geïntegreerd |
| Gebalanceerde Poort | Nee |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/4 inch |
| Instelbaar | Nee |
| Koelmiddel(en) | R134aR513A |
| Lengte capillair [inch] | 30.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 750 mm |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
| Max. Werkdruk [bar] | 34.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Onderdelen bijgevoegd | Voelerklem |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Producttype | TD 1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Haaks |
| SCIP-dossiernr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gestempelde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | SA7200 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.159 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.149 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |