Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Thermostatische-expansieklep, TD 1, R290

068N2019

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 0.6, Drukvereffening: Intern vereffend
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: TD 1 / TDE 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaat0
Doorlaatcapaciteiten [kW]0.60 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR]0.16 TR
DrukvereffeningIntern vereffend
Elementtemperatuur max. [°C]100 °C
Elementtemperatuur max. [°F]210 °F
EN13463-3 ontst.-bron beoordelingJa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling [psig]60.3 psig
FilterGeïntegreerd
Gebalanceerde PoortNee
GoedkeuringEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Ingangsgrootte [inch]1/4 inch
InstelbaarNee
Koelmiddel(en)R290
Lengte capillair [inch]30.0 in
Lengte capillair [mm]750 mm
Mater.-grp. voor verkoopbeperkingOvereenkomst B brandbare stoffen (RC,CC)
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ProducttypeTD 1
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Statische oververhitting (SS) [°C]3.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]5.40 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGestempelde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]3/8 inch
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.174 Kilogram
Netto gewicht0.147 Kilogram
Volume0.484 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428907095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm