Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Soldeer, ODM, Soldeer, ODM
067G4003
Richting: Recht, Gebruikt in product: TE 55; TQ 55, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODM
067G4003
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebalanceerde Poort | Ja |
| Gebruikt in product | TE 55TQ 55 |
| Goedkeuring | LLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1 1/8 inch |
| Material Description | TE 55 Valve Body SS |
| Naam onderdelenprogramma | TE 55TQ 55 |
| Onderdelen bijgevoegd | SchroevenSluitringen |
| Onderhoud geschikt | TXV-reserveonderdelen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Klepbehuizing voor expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TE |
| Producttype | TEH |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODM |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODM |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1 3/8 inch |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.634 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.61 Kilogram |
| Volume | 0.701 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |