Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Soldeer, ODM, 28 mm, Soldeer, ODM, 35 mm

067G4002

Richting: Haaks, Gebruikt in product: TE 55; TQ 55, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [mm]: 28, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODM, Uitgangsgrootte [mm]: 35

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde PoortJa
Gebruikt in productTE 55TQ 55
GoedkeuringLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Ingangsgrootte [mm]28.00 mm
Material DescriptionTE 55 Valve Body SA
Naam onderdelenprogrammaTE 55TQ 55
Onderdelen bijgevoegdSchroevenSluitringen
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamKlepbehuizing voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE
ProducttypeTEH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingSoldeer, ODM
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [mm]35.00 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.535 Kilogram
Netto gewicht0.51 Kilogram
Volume0.704 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428322362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm