Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Soldeer, ODF, Soldeer, ODM

067B4034

Richting: Haaks, Gebruikt in product: TE 5, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODM

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde PoortNee
Gebruikt in productTE 5
GoedkeuringLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Ingangsgrootte [inch]7/8 inch
Material DescriptionTE 5 Valve Body SA
Naam onderdelenprogrammaTE 5
Onderdelen bijgevoegdSchroevenSluitringen
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamKlepbehuizing voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE
ProducttypeTEH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch]1 1/8 inch
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.357 Kilogram
Netto gewicht0.33 Kilogram
Volume0.31 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428286268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm