Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Flens, 16 mm, Flens, 22 mm

067B4027

Richting: Recht, Gebruikt in product: TQ 12; TE 12, Type inlaataansluiting: Flens, Ingangsgrootte [mm]: 16, Type uitlaat aanlsuiting: Flens, Uitgangsgrootte [mm]: 22

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde PoortNee
Gebruikt in productTE 12TQ 12
GoedkeuringLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Ingangsgrootte [mm]16.00 mm
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Naam onderdelenprogrammaTE 12TQ 12
Onderdelen bijgevoegdSchroevenSluitringen
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresFlenzenTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamKlepbehuizing voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE
ProducttypeTEH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingFlens
Type uitlaat aanlsuitingFlens
Uitgangsgrootte [mm]22.00 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.498 Kilogram
Netto gewicht0.6 Kilogram
Volume0.854 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428123709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm