Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12 straightway, solder flange connections

Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Flens, Flens

067B4026

Richting: Recht, Gebruikt in product: TQ 12; TE 12, Type inlaataansluiting: Flens, Type uitlaat aanlsuiting: Flens

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde PoortNee
Gebruikt in productTE 12TQ 12
GoedkeuringLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Ingangsgrootte [inch]7/8 inch
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Naam onderdelenprogrammaTE 12TQ 12
Onderdelen bijgevoegdSchroevenSluitringen
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresFlenzenTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamKlepbehuizing voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE
ProducttypeTEH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingFlens
Type uitlaat aanlsuitingFlens
Uitgangsgrootte [inch]1 inch
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.437 Kilogram
Netto gewicht0.6 Kilogram
Volume0.854 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428321259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm