Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Soldeer, ODF, 16 mm, Soldeer, ODF, 22 mm

067B4018

Richting: Recht, Gebruikt in product: TQ 12; TE 12, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 16, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 22

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde PoortNee
Gebruikt in productTE 12TQ 12
GoedkeuringLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Ingangsgrootte [mm]16.00 mm
Material DescriptionTE 12 Valve Body SS
Naam onderdelenprogrammaTE 12TQ 12
Onderdelen bijgevoegdSchroevenSluitringen
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamKlepbehuizing voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE
ProducttypeTEH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm]22.00 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.598 Kilogram
Netto gewicht0.53 Kilogram
Volume0.315 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428321204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm