Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Soldeer, ODF, 22 mm, Soldeer, ODM, 28 mm
067B4016
Richting: Recht, Gebruikt in product: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 22, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODM, Uitgangsgrootte [mm]: 28
067B4016
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebalanceerde Poort | Nee |
| Gebruikt in product | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Goedkeuring | LLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| Ingangsgrootte [mm] | 22.00 mm |
| Material Description | TE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS |
| Naam onderdelenprogramma | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Onderdelen bijgevoegd | SchroevenSluitringen |
| Onderhoud geschikt | TXV-reserveonderdelen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Klepbehuizing voor expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TD/TDE1 |
| Producttype | TEH |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODM |
| Uitgangsgrootte [mm] | 28.00 mm |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.57 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.554 Kilogram |
| Volume | 0.323 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |