Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Flens, 22 mm, Flens, 25 mm

067B4015

Richting: Recht, Gebruikt in product: TQ 12; TE 12, Type inlaataansluiting: Flens, Ingangsgrootte [mm]: 22, Type uitlaat aanlsuiting: Flens, Uitgangsgrootte [mm]: 25

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde PoortNee
Gebruikt in productTE 12TQ 12
GoedkeuringLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Ingangsgrootte [mm]22.00 mm
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Naam onderdelenprogrammaTE 12TQ 12
Onderdelen bijgevoegdSchroevenSluitringen
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresFlenzenTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamKlepbehuizing voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTD/TDE1
ProducttypeTEH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingFlens
Type uitlaat aanlsuitingFlens
Uitgangsgrootte [mm]25.00 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.356 Kilogram
Netto gewicht1.1 Kilogram
Volume0.854 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428321181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm